台灣地區 - 繁體中文

Philips UniEdge

UniEdge - 讓您的每個點線面,都具獨特魅力

產品

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
911401737283
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
911401737303
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
911401737323

產品系列資訊

描述

UniEdge 是一款表面安裝建築 LED 周邊照明燈具,外型精心設計輕巧,特別適用於大樓外牆和室外裝飾照明應用。堅固機械性能,加上獨特的光學設計,使得 UniEdge 成為窗戶、門框內緣、大樓外牆、地標和古蹟周邊照明的最佳燈具選擇。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。獨一無二的擴展透鏡,並且提供 DMX 控制選項,讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念,設計自在不受限。

優勢

  • 3x90° 光學分佈,獨一無二,適合陽台或門窗的內框或外緣使用。

  • 外型輕巧、重量輕盈,可斜式支架。

功能

  • 設計達到 IP66 堅固標準,符合室外應用需求

  • 獨一無二 3x90° 光學分佈,適合各種建築照明

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 造景燈
  • 公園和廣場

警告與安全

  • 僅適合室外使用

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniEdge zh_TW pdf 385.6 kB

視覺效果

Family-Photographs-UniEdge
多種資產 - Visuals