台灣地區 - 繁體中文

Philips UniDot G2

點亮創意的圓點照明

產品

BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC
911401752202
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC
911401752222
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
911401752242
BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
911401752302
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC
911401752322
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
911401752342
BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
911401752442
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
911401752522

產品系列資訊

描述

UniDot G2 是一款表面安裝建築 LED 周邊直視圓點照明燈具,外型精心設計輕巧,特別適用於大樓外牆和室外裝飾照明應用。堅固機械性能,加上獨特的光學燈罩設計,使得 UniDot G2 成為大樓立面、橋樑、戲院、遊樂場和娛樂中心照明的最佳燈具選擇。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。三種市售光學燈罩和 DMX 控制介面,讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念,設計自在不受限。

優勢

  • 市售的低/高電量 LED 版本完美滿足使用者的需求。

  • 三種不同樣式的光學燈罩專為所有直視應用情況打造。

功能

  • 市售燈款提供三種尺寸的高/低電量 LED 版本。

  • 標準 RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K。

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 景觀
  • 公園和廣場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniDot G2 zh_TW pdf 1.0 MB
安裝指示
UniDot G2 pdf 18.4 MB

視覺效果

Family-Photographs-UniDot G2
多種資產 - Visuals