台灣地區 - 繁體中文

Philips UniBar

線型投射燈具打造獨具創意的建築輪廓與突顯效果

產品

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
911401703983
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
911401704283
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
911401778882
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
911401778952
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
911401779042

產品系列資訊

描述

UniBar 是一款表面安裝建築 LED 周邊直視線型照明燈具,外型偏薄設計輕巧,特別適用於大樓外牆和室外建築裝飾照明應用。堅固機械性能和獨特的光學設計使得這款燈具成為需要纖薄線性直視照明解決方案應用的最佳燈具選擇,像是大樓露台、媒體外牆、天橋和任何應用。直視擴展透鏡、端對端連接的完整配線模式和多達 10 像素 (10IDs) 的 DMX 控制選項,讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念,設計自在不受限。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。

優勢

  • 低功率 LED 燈呈現平滑柔軟的照明散佈效果

  • 高達 10 像素 (10IDs) 控制容易且具彈性

功能

  • 標準:RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K

  • 選配 5000K、單一色和可調式白光

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 公園和廣場
  • 造景燈

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UniBar zh_TW pdf 833.4 kB
安裝指示
UniBar pdf 45.7 MB

視覺效果

Family-Photographs-UniBar
多種資產 - Visuals