Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

產品說明

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

訂單代碼: 913700652766
完整訂單代碼: 872790085962100

規格

輸入電壓
220 至 240 V
電網頻率
50 to 60 Hz
輸入頻率
50 至 60 Hz
浪湧電流寬度
0.25 ms
浪湧電流峰值 (最大值)
26 A
MCB 上產品數量 (16A 類型 B) (規範)
24

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 913700652766 zh_TW pdf 371.7 kB

介紹手冊

符合性聲明書
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

視覺效果

Product-Photographs-913700652766_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
多種資產 - Visuals