搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
描述
系列傳單 pdf 404.4 kB
Family-Photographs-Electronic transformers 壓縮
抱歉,沒有找到 {name} 結果
可搭配 12V 鹵素燈運作的高頻電子變壓器。獨特且輕巧的尺寸,完全符合 IEC 標準。
優於電磁變壓器的高效能
可使用前切式與後切式調光器進行彈性調光
環保靜音,無交流聲 (<距離 1 公尺時,為 30dB)
輕巧的規格實現簡易燈具設計
適用 APR 所有市場的單一通用驅動器 (220 - 240V,50/60Hz)
過熱保護
迅速點火時間 (<0.8 秒)
20,000 小時運作 (外殼溫度為 65°C 時,90% 維持不滅)
導線
>0.95 功率因數
SELV
變壓器不適合使用於直流電