Philips HF-Selectalume II for TL-D lamps

產品說明

產品

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
913713032666

產品系列資訊

描述

價格合理、品質可靠、符合 CE 的 TL-D 螢光燈管專用高頻電子安定器,是電磁 (EM) 安定器的理想替代產品

優勢

  • Exceptional energy efficiency with striation-reduction technology in lighting systems at lower temperatures

  • Maximum reliability in system operation

功能

  • Highest CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT*

  • Complies with CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC marks of conformity

應用

  • 如欲降低每平方公尺瓦數或減少營運成本,即十分適用,常見的照明用途如下:
  • 非常適合未安裝控制裝置的應用。
  • 運作時數長的專業室內應用(例如辦公大樓、客服中心、教室和旅館)
  • 百貨公司、商店、超市、便利商店和
  • 運作時數長的工業場所(例如走廊和低隔間管道系統)
  • 市區停車場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL-D lamps zh_TW pdf 666.1 kB

視覺效果

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL-D lamps
多種資產 - Visuals