產品系列資訊
描述
OccuSwitch 是具備內建開關的移動偵測器, 可在房間或區域無人時關閉燈光,省下多達 30% 的電力。OccuSwitch 可切換最高 6A 的任何負載,並控制 20 到 25 m 間的範圍<sup>2</sup>。可拆卸的主電源連接器,可輕鬆進行裝設,並將 OccuSwitch 安裝於天花板上。提供獨立的 Wieland 電線,更加簡便省力地快速安裝
優勢
最多可節能 30%,並提供理想的總擁有成本 (TCO)
可搭配幾乎所有燈管與燈具類型使用
功能
OccuSwitch 具備智慧型計時器,若在關閉燈光後不久偵測到人體移動,會將延遲時間延長 10 分鐘 (假設該區域仍有人使用但動作不大 )
OccuSwitch 具備伸縮遮板,可用來遮擋 OccuSwitch 控制區的鄰近區域,例如走廊