Philips ZXP399 DMX 控制及配件

建築照明的 DMX 控制與佈線配件

產品

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
911401742332
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
911401742342
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742352
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742362
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
911401742372
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
911401742382
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
911401742392
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
911401742402

產品系列資訊

描述

ZXP399 DMX 控制與佈線配件須搭配本公司的建築立面照明燈具使用 (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString 和 UniBar)。DMX 控制包括主控制器、獨立控制器、副控制器、DMX 放大器和 DMX 尋址裝置。主控制器:工業電腦,可控制高達 6000 DMX 的四周照明度。獨立控制器:適合中間等級達 700 DMX 四周照明度的應用場合。佈線配件包括導線電纜和跳線電纜,搭配 IP67 標準的公/母接頭和端帽。尋址裝置:可在數分鐘內將 DMX 位址全程寫入現場運轉機組的手持式裝置。DMX 放大器:外型輕巧,IP65 標準的低電源中繼器,可將 DMX 信號放大到 100 公尺遠的地方。

應用

  • 橋樑、古蹟和建築立面
  • 造景燈
  • 公園和廣場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet ZXP399 DMX 控制及配件 zh_TW pdf 1.8 MB

視覺效果

Family-Photographs-ZXP399 DMX 控制及配件
多種資產 - Visuals