台灣地區 - 繁體中文

Signify 行動電話節點

戶外燈光控制器的無線連線。 可將任何街道照明轉變為可單獨控制和進行遠端管理之燈具的隨插即用裝置。

產品

產品系列資訊

描述

飛利浦行動電話節點可搭配任何現有和已安裝戶外照明燈具與不同類型插座隨插即用 (例如 Zhaga、Nema 或 20mm 導管)。 一旦安裝節點,燈具會自動連接到 Philips Interact City,並透過 GPS 自動在地圖上定位。 根據燈具配置 (例如 Zhaga、Nema 或 20mm 導管),它也可以與戶外多重感應器配合使用。

優勢

  • 易於安裝不同類型的插座 (例如 Zhaga、Nema 或 20mm 導管)

  • 可靠無線的行動電話技術

功能

  • 配備 ZHAGA 或 NEMA 插座或 20MM 導管的燈具

  • 自動調試:每個節點會在安裝後自動連接 Interact City 系統

應用

  • 道路與街道

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet Signify 行動電話節點 zh_TW pdf 258.6 kB

視覺效果

Family-Photographs-Signify 行動電話節點
多種資產 - Visuals