Signify Dynalite Dynalite Sensors

多功能、智能且真正的網路型感測器

產品

DUS90AHB-D
913703015409
DUS90WHB-D
913703015509
DUS30LHB-D
913703015609
DUS360CR-DA
913703029309
DUS804CS-UP
913703070409
DUS90CS
913703244209
DUS30CS
913703244309

產品系列資訊

描述

Dynalite 感測器系列將動作偵測、燈光亮度偵測與 IR 接收功能結合在單一裝置中。每一項功能均可同時運作,方便在偵測到動作之後自動開燈,並在感測到可用陽光時自動調暗燈光,發揮額外的節能效益。將這些功能整合至單一裝置後,便可提高運作效率。每一個感測器均內建微處理器,如此便可透過邏輯函數控制一個小房間、大樓樓面或整棟大樓的燈光。所有感測器均由 DyNet 網路供電,而且由於可採遠端編程方式,因此可將感測器設定為自動控制連線燈光輸出 (幾乎不受數量限制)。

優勢

  • 區域高層次洞察

  • 多功能

應用

  • 辦公室照明
  • 工業
  • 教育
  • 醫療保健
  • 商店
  • 旅館照明

下載

視覺效果

Family-Photographs-Dynalite Sensors
多種資產 - Visuals