Philips LEDtube, T8, 單端, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, 36W TL-D, 2200 K, 1500 lm, 50000 h

MAS LEDtube Spectrum 1200mm 1500lm

產品說明

LEDtube, T8, 單端, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 2200 K, 1500 lm, 50000 h, 107 lm/W, G13, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

訂單代碼: 929001826408
完整訂單代碼: 871869678030500

規格

燈座基底
G13
標準使用壽命
50,000 h
切換週期
200,000
照明技術
LEDtube

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929001826408 zh_TW pdf 771.8 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001826408_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929001826408_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MAS LEDtube Spectrum 1200mm 1500lm ies 7.5 kB

其他

環保產品聲明
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T8-COMF-7950860-Ref-929001826408 pdf 1.2 MB