搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
僅限店內提供
產品傳單 pdf 780.5 kB
Product-Photographs-929003806110_EU 壓縮
Product-Diagrams-929003806110_EU 壓縮
產品說明
LEDtube, T8, 1200 mm, 13 W, 4000 K, 2100 lm, 60000 h, 161 lm/W, G13, 塑膠, RG0
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN