Philips LEDtube, T8, 600 mm, 6.5 W, 6500 K, 1050 lm, 50000 h

MAS LEDtube 590mm 6.5W865 T8 TW

產品說明

LEDtube, T8, 600 mm, 6.5 W, 6500 K, 1050 lm, 50000 h, 161 lm/W, G13, 塑膠, 0 %

訂單代碼: 929003636608
完整訂單代碼: 872016919469400

規格

燈座基底
G13
標準使用壽命
50,000 h
切換週期
200,000
照明技術
LEDtube

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929003636608 zh_TW pdf 791.6 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003636608_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929003636608_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MAS LEDtube 590mm 6.5W865 T8 TW IES 10.8 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004578821 pdf 683.9 kB