搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
僅限店內提供
產品傳單 pdf 791.1 kB
Product-Photographs-929003636308_EU 壓縮
Product-Diagrams-929003636308_EU 壓縮
產品說明
LEDtube, T8, 600 mm, 6.5 W, 4000 K, 1050 lm, 50000 h, 161 lm/W, G13, 塑膠, 0 %
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 580mm 6.5W840 T8 TW
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 580mm 6.5W840 T8 TW
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 580mm 6.5W840 T8 TW
General uniform lighting - MAS LEDtube 580mm 6.5W840 T8 TW
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 580mm 6.5W840 T8 TW
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram