Philips LEDtube, T8, 1200 mm, 15.5 W, 4000 K, 2500 lm, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm 15.5W840 T8 TW

產品說明

LEDtube, T8, 1200 mm, 15.5 W, 4000 K, 2500 lm, 50000 h, 161 lm/W, G13, 塑膠, 0 %

訂單代碼: 929003103008
完整訂單代碼: 871951439957000

規格

燈座基底
G13
標準使用壽命
50,000 h
切換週期
200,000
照明技術
LEDtube

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929003103008 zh_TW pdf 786.0 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003103008_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929003103008_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm 15.5W840 T8 TW IES 22.5 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8--COMF-2167-Ref-929003103008 pdf 691.3 kB