搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
Philips照明產品官方型錄全新上線!
網上隨時可用
產品傳單 pdf 777.3 kB
Product-Photographs-929002421008_EU 壓縮
Product-Diagrams-929002421008_EU 壓縮
產品說明
MASTER, LEDtube, T5, 電源, 1200 mm, 100-240 V, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 151.00 lm/W, EEL D, G5, 玻璃, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 2.1, PstLM 0.18
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5
LifetimeVsTc
FailureRate