搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
Philips照明產品官方型錄全新上線!
僅限店內提供
產品傳單 pdf 777.4 kB
Product-Photographs-929002420808_EU 壓縮
Product-Diagrams-929002420808_EU 壓縮
產品說明
MASTER, LEDtube, T5, 電源, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 131.00 lm/W, EEL E, G5, 玻璃, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 1.4, PstLM 0.16
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5
FailureRate