台灣地區 - 繁體中文

Philips MASTER LED 燈管 EM/Mains T8,採用再生塑料

達到最佳效能和永續性

產品

產品系列資訊

描述

我們的全新永續性熱銷產品 Philips MASTER LEDtube T8 EM/電源 — 精心設計的前衛 LED 燈管,達到高效能、堅固耐用,並降低環境衝擊。 作為首款採用 40% 消費後再生塑膠的 LED 燈管,它在不影響品質的情況下為永續照明設立了新標準。 MASTER LEDtube T8 擁有 75,000 小時的長使用壽命和高達 185 lm/W 的高發光效率,確保出色的能源效率。 這些 T8 LED 燈管是要求絕對效能用戶的最佳選擇,經得起日常各種天氣。 低耗電量締造無與倫比的節能效益,長效使用壽命,更讓這款燈管滿足日常密集應用需求。

優勢

  • 絕對效能,提供滿足各種應用的解決方案

  • 低耗電量和長效使用壽命,節能效益無與倫比

功能

  • 平均 40% 由消費後回收塑膠製成

  • 令人印象深刻的節能和耐用性,效率高達 185 lm/W,使用壽命長達 75,000 小時

應用

  • 辦公室、學校、醫療保健
  • 停車場、倉庫和工業
  • 公共空間

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTER LED 燈管 EM/Mains T8,採用再生塑料 zh_TW pdf 352.4 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTER LED 燈管 EM/Mains T8,採用再生塑料
多種資產 - Visuals
視訊
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
視訊
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

軟體外掛程式

Family-IES-MASTER LED 燈管 EM/Mains T8,採用再生塑料
多種資產 - Software Plugins