搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
Philips照明產品官方型錄全新上線!
僅限店內提供
產品傳單 pdf 774.8 kB
Product-Photographs-929003125615_EU 壓縮
Product-Diagrams-929003125615_EU 壓縮
產品說明
LEDtube, T8, 1200 mm, 18.5 W, 3000 K, 2250 lm, 20000 h, 121 lm/W, G13, 玻璃
Dimension Drawing (with table) - Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW
Light Distribution Diagram - Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW
Spectral Power Distribution Colour - Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW
General uniform lighting - Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW
Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE 1200mm 18.5W 830 T8 G13 TW
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram