Philips LEDtube, T5, 1200 mm, 13.3 W, 3000 K, 1860 lm, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 13.3W 830 WV T5 TW

產品說明

LEDtube, T5, 1200 mm, 13.3 W, 3000 K, 1860 lm, 50000 h, 139 lm/W, G5, 玻璃, RG0

訂單代碼: 929003574615
完整訂單代碼: 871951448818200

規格

燈座基底
G5
標準使用壽命
50,000 h
切換週期
200,000
照明技術
LEDtube

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929003574615 zh_TW pdf 777.6 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003574615_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929003574615_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 13.3W 830 WV T5 TW ies 8.5 kB