Philips CorePro, LEDtube, T5, 電源, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2000 lm, 30000 h

CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I APR

產品說明

CorePro, LEDtube, T5, 電源, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2000 lm, 30000 h, 125.00 lm/W, G5

訂單代碼: 929001380908
完整訂單代碼: 871869673202100

規格

燈座基底
G5
標準使用壽命
30,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDtube

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929001380908 zh_TW pdf 756.9 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001380908_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929001380908_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I APR ies 3.4 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Mains-T5-4ft-ref-929001381108-EPD pdf 672.1 kB