Philips CorePro, LEDtube, T5, 電源, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, 30000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

產品說明

CorePro, LEDtube, T5, 電源, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, 30000 h, 131.00 lm/W, G5

訂單代碼: 929001380808
完整訂單代碼: 871869673200700

規格

燈座基底
G5
標準使用壽命
30,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDtube

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929001380808 zh_TW pdf 752.4 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001380808_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929001380808_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR ies 3.4 kB