Philips CorePro, LEDtube, T5, 電源, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, 30000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR

產品說明

CorePro, LEDtube, T5, 電源, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, 30000 h, 131.00 lm/W, G5

訂單代碼: 929001380708
完整訂單代碼: 871869673198700

規格

燈座基底
G5
標準使用壽命
30,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDtube

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929001380708 zh_TW pdf 751.4 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001380708_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929001380708_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR ies 3.4 kB