Philips Flex Cove G6

使用可彎曲、可調節且節能的 LED 燈條照明,營造美麗的燈槽效果

產品

產品系列資訊

描述

Philips Flex Cove G6 是我們廣受歡迎的 LED 隱藏燈系列的最新一代產品。 這款全新且多元的柔性燈帶家族設計可沿直線或曲線安裝,打造突顯建築細節的優美氛圍。 產品家族中同時提供 SPEC fighter(規格型)與 COST fighter(成本型)型號。 作為可客製化的嵌燈燈帶,SPEC fighter 系列同時具備出色的節能效能、優異的照明均勻性、色彩一致性。 所有這些都具有較長的使用壽命,可減少流明衰減或色偏。 因此,使用 Flex Cove G6,您可以靈活調整裝飾照明,完美滿足任何專案的需求,展現出色的美感。

優勢

  • 節能 LED 檐板照明

  • 直線或曲線的靈活設計

功能

  • 最高可達 138lm/W,展現高效節能表現

  • 提供 400 至 3,000 流明的選擇,所有規格均可搭配 CRI 80 或 CRI 90。

應用

  • 旅館照明
  • 辦公室照明
  • 商店

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet Flex Cove G6 zh_TW pdf 482.3 kB

視覺效果

Family-Photographs-Flex Cove G6
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-Flex Cove G6
多種資產 - Software Plugins