Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 430 lm, 25000 h, 金屬

MASTER LED 4.9-50W 4000K MR16 24D

產品說明

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 430 lm, 25000 h, 金屬, 87 lm/W, RG1

訂單代碼: 929003610808
完整訂單代碼: 872016917458000

規格

燈座基底
GU5.3
標準使用壽命
25,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDspot

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929003610808 zh_TW pdf 446.0 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003610808_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929003610808_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MASTER LED 4.9-50W 4000K MR16 24D IES 7.3 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929003610708 pdf 709.1 kB