Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 415 lm, 25000 h

MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

產品說明

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 415 lm, 25000 h, 75.00 lm/W

訂單代碼: 929001145908
完整訂單代碼: 871869647599700

規格

燈座基底
GU5.3
標準使用壽命
25,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDspot
保固期
2 年

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929001145908 zh_TW pdf 398.8 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001145908_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929001145908_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D ies 1.4 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929003610708 pdf 709.1 kB