Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 500 lm, 40000 h

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim

產品說明

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 500 lm, 40000 h, 76.00 lm/W

訂單代碼: 929003072208
完整訂單代碼: 871951435787700

規格

燈座基底
GU5.3
標準使用壽命
40,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDspot
保固期
3 年

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929003072208 zh_TW pdf 437.8 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003072208_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929003072208_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim IES 9.3 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-COMF-7152538-Ref-929003072717 pdf 727.5 kB