Philips LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 950 lm, 40000 h

MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D

產品說明

LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 950 lm, 40000 h, 63.00 lm/W

訂單代碼: 929002239308
完整訂單代碼: 871869969095300

規格

燈座基底
G53
標準使用壽命
40,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDspot
保固期
3 年

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929002239308 zh_TW pdf 620.6 kB

視覺效果

Product-Photographs-929002239308_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929002239308_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D ies 10.1 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB