Philips LEDspot, MR16, 48 W, GU5.3, 2700 K, 600 lm, 15000 h, 塑膠

ESS LED MR16 6-48W 36D 827 100-240V

產品說明

LEDspot, MR16, 48 W, GU5.3, 2700 K, 600 lm, 15000 h, 塑膠, 100 lm/W

訂單代碼: 929003617508
完整訂單代碼: 872016917936300

規格

燈座基底
GU5.3
標準使用壽命
15,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDspot

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929003617508 zh_TW pdf 417.1 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003617508_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929003617508_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - ESS LED MR16 6-48W 36D 827 100-240V IES 7.3 kB