Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 400 lm, 15000 h

ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V

產品說明

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 400 lm, 15000 h, 88.00 lm/W

訂單代碼: 929001874008
完整訂單代碼: 871869680919800

規格

燈座基底
GU5.3
標準使用壽命
15,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDspot

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929001874008 zh_TW pdf 411.8 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001874008_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929001874008_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V ies 10.5 kB