Philips LED HID高天井LED燈泡為取代高強度放電 (HID) 燈具找到用法簡單、成本回收時間短的 LED 解決方案。這一系列產品擁有 LED 節能、長效使用壽命的好處,能一舉取代 HID 燈,立即節省成本和初始投資門檻低。憑藉適當尺寸的燈具和燈光分佈,您可以輕鬆以 Philips LED HID高天井LED燈泡直接替換並且略過現有的安定器,同時提升照明品質。
優勢
節省成本,回本時間短
照亮工作空間,面積加大
低初始投資成本
以輕鬆自在的用量提升照明品質
功能
超省電
使用壽命 50,000 小時
寬光束角度 120°
略過安定器並且節省額外能量
令人愉悅的 CRI 80 白光
應用
工業/商店照明:倉庫、工廠、工作室、交通樞鈕
下載
傳單
系列傳單
Localized commercial leaflet TrueForce 核心 LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL) zh_TW
pdf 346.9 kB