Philips LEDbulb, B38, 40 W, E14, 470 lm, 25000 h

MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

產品說明

LEDbulb, B38, 40 W, E14, 470 lm, 25000 h, 75 lm/W

訂單代碼: 929001140408
完整訂單代碼: 871869645352000

規格

燈座基底
E14
標準使用壽命
25,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LEDbulb

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929001140408 zh_TW pdf 942.9 kB

視覺效果

Product-Photographs-929001140408_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929001140408_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP IES 3.5 kB

其他

環保產品聲明
Philips-MASTER-LED-candles-and-lusters-COMF-2162-Ref-929001140408 pdf 913.9 kB