Philips GreenUp Waterproof 防水系列

適合各種工商業用途的省電照明系統

產品

WT158C LED18S/840 PSU TW1 L600 GC
WT158C LED18S/840 PSU TW1 L600 GC
911401894080
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GC
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GC
911401894180
WT158C LED36S/840 PSU TW1 L1200 GC
WT158C LED36S/840 PSU TW1 L1200 GC
911401894280
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GC
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GC
911401894380
WT158C LED18S/865 PSU L600 GC
WT158C LED18S/865 PSU L600 GC
911401894580
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GC
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GC
911401894780
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GC
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GC
911401894880
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GC
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GC
911401894980

產品系列資訊

描述

GreenUp Waterproof 是專為潮濕及粉塵瀰漫的工業環境所設計的高效率可靠型 LED 燈具。與傳統雙 T8 防水燈具相比,省電效率可大幅提升 62%。採用抗紫外線 PC 與擠壓製程,因此適用於半戶外環境,而內建的導流氣孔更可確保燈具運作正常。專業的光學設計搭配飛利浦 LED 模組技術,帶給您最舒適的 CRI 85 照明體驗。

優勢

  • 超省電

  • 超省電

功能

  • 105lm/W 的系統效率

  • 40,000 小時使用壽命 (Philips Lumileds 與 Xitanium®)

應用

  • 工業照明
  • 走廊/走道
  • 室內停車場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenUp Waterproof 防水系列 zh_TW pdf 424.8 kB
安裝指示
GreenUp Waterproof pdf 843.0 kB

視覺效果

Family-Photographs-GreenUp Waterproof 防水系列
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-GreenUp Waterproof 防水系列
多種資產 - Software Plugins