Philips GreenPerform Trunking G2

GreenPerform Trunking G2:節能型 LED 燈光線系統

產品

LL130X LED87/NW PSU 6 OP L1500
LL130X LED87/NW PSU 6 OP L1500
911401531542

產品系列資訊

描述

飛利浦 GreenPerform Trunking G2 實現了 GreenPerform 對創新、高品質燈具的承諾;am 節能長條照明系統,專為簡單、高效和長期可靠性而設計。這套系統已針對工業和商業應用進行最佳化,提供一致的高品質光線,另外配備額外的防塵保護 (IP50)。LED 長條照明系統可做連結和獨立使用,配備透明的內端蓋,可改善全長的光連續性,光分佈更為一致。GreenPerform Trunking G2 已經配備簡單按下設計,組裝拆解都很輕鬆,適合連結燈具和燈槽。一比一 (1:1) 改裝替換或新式節能安裝的安全可靠且多樣化的選擇。

優勢

  • 高效率的設計和光效

  • 改善全長的光連續性

功能

  • 高達 148 lm/W

  • 50,000 小時使用壽命 @L70

應用

  • 製造
  • 倉庫

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenPerform Trunking G2 zh_TW pdf 335.8 kB
安裝指示
GreenPerform Trunking G2 pdf 1.1 MB

視覺效果

Family-Photographs-GreenPerform Trunking G2
多種資產 - Visuals
Revit 檔案
GreenPerform_Trunking_G2_LL130X-Revit rfa 792.0 kB

軟體外掛程式

Family-IES-GreenPerform Trunking G2
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
GreenPerform Trunking G2 zip 98.6 kB