Philips SlimBalance G3

靈活實用,外觀優雅

產品

SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W
SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W
911401501943
SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W
SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W
911401502043
SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W
SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W
911401502243
SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W
SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W
911401502343
SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W
SP570X LED40/940 L120W9 SD L1 W
911401504443
SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W
SP570X LED40/940 L120W9 CD L1 W
911401504543
SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
911401534442
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
911401534542

產品系列資訊

描述

SlimBalance G3 SP570P 是一款靈活的線性辦公室照明方案,適合辦公室、教育等各種空間。提供靈活寬度 35/60/90/120mm 和長度 600/1200/1500mm,符合多種應用。幾何形狀有助於進一步創造差異化的空間。獨特結構設計,利於快速簡便的安裝和維護。UGR19 可搭配自訂解決方案用於特定類型,提供更好的視覺舒適度辦公室照明環境。

優勢

  • 高 lm/w 提高節能效率

  • 靈活寬度,提供適用於多種天花板空間的可行性

功能

  • 系統效率:最大 130lm/W

  • 產品寬度有 35/60/90/120mm 可選

應用

  • 開放式辦公室
  • 公共室內區域
  • 會議室/培訓室
  • 圖書館

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet SlimBalance G3 zh_TW pdf 2.2 MB
安裝指示
SlimBalance G3 pdf 3.8 MB

視覺效果

Family-Photographs-SlimBalance G3
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-SlimBalance G3
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
SlimBalance G3 zip 428.1 kB
IES 家庭系列
SlimBalance G3 zip 789.3 kB