Philips ModiFly 懸掛式

照明設計的冒險從現在開始

產品

SP800P LED21/840 L60W6 CD
SP800P LED21/840 L60W6 CD
911401589332
SP800P LED41/840 L120W6 CD
SP800P LED41/840 L120W6 CD
911401589532
SP800P LED52/840 L150W6 CD
SP800P LED52/840 L150W6 CD
911401589732

產品系列資訊

描述

ModiFly 是照明設計最新的行動派選項。這種下一代照明創新面面俱到:當代造型、自由不受限制的設計和無可爭議的性能表現。ModiFly 設計簡潔不失精緻,風格適合各種空間,包括重視視覺舒適度和設計連續性的開放式辦公室、教育和零售環境。

優勢

  • 完全鉸接 Bi-Link、Tri-Link 和 Quad-Link 設計,提供無限的設計選擇

  • 垂直導光技術,照明分佈可控,同時具有向上和向下照明效果

功能

  • 備有 600mm、1200mm、1500mm 等長度可選。

  • 多種驅動程序和系統可供選擇,包括 PSU、Dali、Interact 和 Tunable White

應用

  • 辦公室照明
  • 時尚照明
  • 旅館照明
  • 銀行照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet ModiFly 懸掛式 zh_TW pdf 514.8 kB

視覺效果

Family-Photographs-ModiFly 懸掛式
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-ModiFly 懸掛式
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
ModiFly zip 389.5 kB