Philips RC160V

纖薄可靠

產品

RC160V LED39/865 W30L120 PSU
RC160V LED39/865 W30L120 PSU
911401531847

產品系列資訊

描述

GreenPerform Panel RC160V 是市場上高效率的邊緣發光輕巧平板燈。 它提供 3 種典型尺寸:600x600; 300x1200 和 600x1200mm 適合大多數室內應用。 邊低 UGR 也提供更舒適的視覺效果。 此外,RC160V還可以方便地連接到控制系統,從而帶來更好的節能效果。

優勢

  • 高 lm/w 提高節能效率

  • 配備 Dali 和 Interact 介面,易於網際網路連線

功能

  • 系統效率:最大 130lm/W

  • CRI 80 和 90 內建 SDCM 4

應用

  • 開放式辦公室
  • 公共室內區域
  • 會議室/培訓室

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet RC160V zh_TW pdf 489.7 kB
安裝指示
GreenPerform panel pdf 5.8 MB

視覺效果

Family-Photographs-RC160V
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-RC160V
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
GreenPerform panel zip 2.3 MB