Philips PowerBalance G4

打造舒適和令人滿意的辦公室照明

產品

RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN
RC650B LED40S840 PSU W60L60 TWN
911401549761

產品系列資訊

描述

PowerBalance G4 (RC650 範圍) 是完整辦公室照明系列產品,可以建立極富現代感,彈性又舒適的環境,利於創意與創新孕育。這項產品提供多種控制選項 (Interact Office、Interact Pro、POE),創造極富效率又易於管理的辦公室能量。

優勢

  • 外觀設計絕佳,極富創意,適合用於不同的辦公室應用環境

  • 提供多種控制介面選擇,適合用於高階照明

功能

  • 效率高達 136lm/W

  • CRI90- 健康導向

應用

  • 辦公室照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet PowerBalance G4 zh_TW pdf 375.9 kB

視覺效果

Family-Photographs-PowerBalance G4
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-PowerBalance G4
多種資產 - Software Plugins