Philips CoreView G4 RC420B

完整間接燈層板

產品

RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU
RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU
911401594071
RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU
RC420V G4 LED38/850 W30L120 PSU
911401594171
RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSU
RC420V G4 LED38/840 W603L603 PSU
911401594671
RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU
RC420V G4 LED35/940 W30L120 PSU
911401594871
RC420V G4 LED35/940 W603L603 PSU
RC420V G4 LED35/940 W603L603 PSU
911401595471

產品系列資訊

描述

RC420B G4 承襲上一代間接照明的優雅經典設計,而且外觀更加纖薄。備有 3 種類型可選,600x600、300x1200 和 600x1200 (自訂組合) 單位 mm,最大值:108lm/w。氣槽選項可搭配 600x1200mm 類型,為辦公室照明裝置必要出風口設計提供快速輕鬆支撐。而且全間接照明設計也能打造視覺更舒適的辦公區域。

優勢

  • 600x600、300x1200 到 600x1200mm 的全系列產品 (自訂組合),可滿足重要應用場合的需求

  • 間接照明設計的高系統效率,提供額外節能

功能

  • 系統效率 108lm/W (最大)

  • CRI80 和 CRI90 (搭配自訂解決方案)

應用

  • 開放式辦公室
  • 公共室內區域
  • 會議室/培訓室

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet CoreView G4 RC420B zh_TW pdf 1.2 MB
安裝指示
CoreView G4 RC420B pdf 2.9 MB
安裝指示
CoreView G4 pdf 1.7 MB

視覺效果

Family-Photographs-CoreView G4 RC420B
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-CoreView G4 RC420B
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
CoreView G4 zip 105.9 kB