Philips GreenSpace 線型燈重點照明

線型燈方式照明

產品

RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH
RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH
911401510402
RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH
RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH
911401510702
RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH
RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH
911401510802
RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK
RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK
911401511102
RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK
RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK
911401511502
RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH
RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH
911401511802
RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH
RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH
911401511902
RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH
RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH
911401512202

產品系列資訊

描述

GreenSpace 線型燈重點照明是一套全面性產品組合,備有多種模組可選。採用模組化設計,提供適合辦公室、零售和旅館等不同室內照明應用的靈活流明輸出。這個系列還提供搭配高 CRI90 和 3 種不同光束角度的表面安裝和內嵌安裝,可以完美滿足室內應用的照明需求。Dali 和 1-10V 等控制介面也能用來進行未來系統連線。

優勢

  • 多重模組設計,彈性流明輸出

  • 高演色性指數有助於提高辦公室和零售應用的視覺舒適度

功能

  • 多重模組組合可選

  • 提供表面安裝和內嵌安裝

應用

  • 開放式辦公室
  • 商店照明
  • 會議室
  • 旅館照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenSpace 線型燈重點照明 zh_TW pdf 441.1 kB
安裝指示
GreenSpace Linear Accent pdf 4.2 MB

視覺效果

Family-Photographs-GreenSpace 線型燈重點照明
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-GreenSpace 線型燈重點照明
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
GreenSpace Linear Accent zip 390.7 kB