Philips GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

GreenPerform Elite Highbay G2:一款多功能高棚 LED 燈具,具有面向未來的連接性和超高效選項

產品

產品系列資訊

描述

GreenPerform Elite Highbay G2 是我們最新推出的高天井燈具系列,功能齊全,適用於挑高天花板與工業應用。 GreenPerform Elite Highbay G2 改良了早期版本燈具的獨特無翼外罩和平面光學設計。 其乾淨、吸引人的美感非常適合工業應用以及機場、大廳和其他室內區域的高天花板應用。 這款多功能燈具備多種實用功能,包括絕佳照明品質、高效節能、長期使用壽命、價格實惠,還有各式光學裝置與流明封裝組合。 GreenPerform Elite Highbay G2 還提供與基於物聯網的系統和軟體應用程式(包括 Interact Pro)的高級連接選項。 如果您正在尋找具有連接優勢的強大、可靠、一勞永逸的解決方案,GreenPerform Elite Highbay G2 是明智的選擇。

優勢

  • 獨特的美學與卓越的光品質

  • 堅固可靠,使用壽命長

功能

  • UltraEfficient 版本的光效為 190lm/W,根據選配配置最高可達 200lm/W。

  • 使用壽命長達 100,000 小時 (L70B50 @Ta 35⁰C)

應用

  • 倉庫
  • 製造
  • 食品加工
  • 機場
  • 大廳

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈 zh_TW pdf 722.5 kB

視覺效果

Family-Photographs-GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
GreenPerform Elite Highbay G2 zip 141.7 kB