Philips 明亮星光 BVS211/BVS221

為您的羽球場創造舒適和高效的環境

產品

BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC
BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC
911401902474
BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC
BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC
911401902475
BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC
BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC
911401902476
BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC
BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC
911401902478
BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC
BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC
911401902479
BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC
BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC
911401902482
BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC
BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC
911401902484
BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC
BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC
911401902485

產品系列資訊

描述

Philips Bright Star 是專為室內休閒運動場所設計的線性照明解決方案,可提供明亮、防眩光、節能的白光,提高羽球場等設施的能見度和視覺舒適度。 Bright Star 採用時尚、流線型設計,提供清晰、連續的照明,是球場照明的理想選擇。 其一體成型沖壓鋼背板保證了結構強度,而前部光學設計則有效控制了運動方向的眩光——完美平衡了美觀和性能。 Bright Star 具有多種安裝選項 (包括壁掛式、懸掛式和 V 型雙懸吊可調角度配件),可靈活部署以滿足不同的照明需求。 這款高性能線性燈具結合了現代設計、可靠性和卓越的照明品質,為您帶來引人入勝的室內休閒運動體驗。

優勢

  • 線型燈照明,適用於等級 I/II/III 標準羽球場

  • 在運動方向上具有出色的防眩光控制

功能

  • 兩種防眩光控制:格柵型或微型稜鏡片

  • 無閃爍

應用

  • 室內休閒運動場所
  • 羽球場

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet 明亮星光 BVS211/BVS221 zh_TW pdf 834.1 kB
安裝指示
BrightStar Linear Sport light pdf 4.0 MB

視覺效果

Family-Photographs-明亮星光 BVS211/BVS221
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-明亮星光 BVS211/BVS221
多種資產 - Software Plugins