台灣地區 - 繁體中文

Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro – 高效率、視覺舒適,而且設計時尚

產品

DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2
DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2
911401599143
DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2
DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2
911401599243
DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2
DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2
911401599343
DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2
DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2
911401599443
DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2
DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2
911401599543
DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2
DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2
911401599843

產品系列資訊

描述

飛利浦 LuxSpace Pro 承襲 LuxSpace 系列享譽業界的卓越效能、極低能耗、高視覺舒適度,以及吸引人的外觀設計。 這款新一代可靠的 LED 筒燈採用優雅的設計,採用深凹式架構和增加的反射器深度,以突出最小的細節。 LuxSpace Pro 也是多功能性的光輝典範。 這款節能 LED 筒燈有多種配置可供選擇,從 450 到 8,000 流明、3 吋到 8 吋不等,可選擇固定、可調光或 Interact Ready 型號。 這使得 LuxSpace Pro 成為完美的「混搭」解決方案,適用於需要不同照明氛圍的潛在廣泛和擴展應用,並具有統一的燈具外觀和感覺。

優勢

  • 節能 LED

  • 營造柔和、自然的光線,確保視覺舒適

功能

  • 同級最佳效能,高達 170 lm/W

  • 深凹結構,加大反射罩深度

應用

  • 商店
  • 辦公室照明
  • 醫院與護理之家
  • 旅館照明
  • 機場
  • 展覽中心

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro zh_TW pdf 863.2 kB
安裝指示
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

視覺效果

Family-Photographs-LuxSpace Pro
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-LuxSpace Pro
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
LuxSpace Pro zip 87.3 kB