Philips GreenSpace 吸頂安裝, 102 W, 12000 lm, 4000 K, 光束角度 55°, 霧面, IP65 | 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射

產品說明

Philips GreenSpace 吸頂安裝, 102 W, 12000 lm, 4000 K, 光束角度 55°, 霧面, IP65 | 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射

訂單代碼: 911401555251
完整訂單代碼: 911401555251

規格

光源可更換
無
裝置部件數量
單位
內附驅動器
是
照明 source 引擎類型
LED
客戶服務標籤
是
價值階梯
效能
保固期
3 年+註冊後 2 年

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 911401555251 zh_TW pdf 364.3 kB

介紹手冊

安裝指示
GreenSpace Surface mounted GC pdf 523.7 kB
安裝指示
GreenSpace Surface mounted pdf 1.2 MB

視覺效果

Product-Photographs-911401555251_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-911401555251_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - DN397C LED12/840 PSU WH WB GC ies 1.0 kB