Philips GreenSpace G6

GreenSpace G6:低耗能 LED 筒燈,視覺舒適度高

產品

產品系列資訊

描述

飛利浦 GreenSpace G6 承襲 GreenSpace 系列享譽業界的卓越效能、極低能耗,以及高視覺舒適度。這款新一代可靠 LED 下照燈外型設計高度輕巧,凹式架構和深度加大反射罩,讓最小細節更為突出。GreenSpace G6 也提供多樣化照明選擇。這款節能 LED 下照燈提供 600 至 3,550 流明的全方位配置組合,可以選用固定、可調光或 Interact Ready 等功能。GreenSpace G6 因此成為完美的「混合搭配」解決方案,適用於需要不同照明氛圍,且有單一凝聚式燈具外觀與風格的潛在廣泛和擴展應用。

優勢

  • 節能 LED

  • 設計小巧

功能

  • 高系統光效 - 平均 120 lm/W

  • 深凹結構,加大反射罩深度

應用

  • 辦公室照明
  • 商店
  • 旅館照明
  • 其他可能的室內開放區域

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet GreenSpace G6 zh_TW pdf 871.5 kB
安裝指示
GreenSpace G6 pdf 725.0 kB

視覺效果

Family-Photographs-GreenSpace G6
多種資產 - Visuals
Revit 檔案
GreenSpace G6 Revit zip 1.5 MB

軟體外掛程式

Family-IES-GreenSpace G6
多種資產 - Software Plugins
IES 家庭系列
GreenSpace G6 zip 161.2 kB
IES 家庭系列
GreenSpace G6 zip 291.7 kB