Philips Smartbright T5 長板燈 G2

BN098 G2 長板燈的使用壽命更高,高達 20000hrs。光線品質佳,又能大幅節省能量和維護成本。

產品

BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V
BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V
911401814784
BN098 G2 LED5/NW L300 100-240V
BN098 G2 LED5/NW L300 100-240V
911401814884
BN098 G2 LED5/CW L300 100-240V
BN098 G2 LED5/CW L300 100-240V
911401814984
BN098 G2 LED9/WW L600 100-240V
BN098 G2 LED9/WW L600 100-240V
911401815084
BN098 G2 LED9/NW L600 100-240V
BN098 G2 LED9/NW L600 100-240V
911401815184
BN098 G2 LED9/CW L600 100-240V
BN098 G2 LED9/CW L600 100-240V
911401815284
BN098 G2 LED14/WW L900 100-240V
BN098 G2 LED14/WW L900 100-240V
911401815384
BN098 G2 LED14/NW L900 100-240V
BN098 G2 LED14/NW L900 100-240V
911401815484

產品系列資訊

描述

BN098 G2 長板燈有實心纖薄的聚碳酸酯外殼,適用狹窄的凹槽。共計 3 款 CCT 和 4 種不同尺寸及流明套件組,合組彈性組合方案。

優勢

  • 使用壽命 L70B50 高達 20000hrs

  • 光線均勻,更高亮度卻低能耗

功能

  • CRI>80;100 lm/w,光通量高達 1800lm

  • 長板燈連接 L1200 多達 8 件,L900 多達 10 件、L600/L300 多達 12 件

應用

  • 居家照明
  • 辦公室照明
  • 旅館照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet Smartbright T5 長板燈 G2 zh_TW pdf 379.0 kB

視覺效果

Family-Photographs-Smartbright T5 長板燈 G2
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-Smartbright T5 長板燈 G2
多種資產 - Software Plugins