Philips Flex Cove G6 是我們廣受歡迎的 LED 隱藏燈系列的最新一代產品。 這款全新且多元的柔性燈帶家族設計可沿直線或曲線安裝,打造突顯建築細節的優美氛圍。 產品家族中同時提供 SPEC fighter(規格型)與 COST fighter(成本型)型號。 作為可客製化的嵌燈燈帶,SPEC fighter 系列同時具備出色的節能效能、優異的照明均勻性、色彩一致性。 所有這些都具有較長的使用壽命,可減少流明衰減或色偏。 因此,使用 Flex Cove G6,您可以靈活調整裝飾照明,完美滿足任何專案的需求,展現出色的美感。
節能 LED 檐板照明
直線或曲線的靈活設計
最高可達 138lm/W,展現高效節能表現
提供 400 至 3,000 流明的選擇,所有規格均可搭配 CRI 80 或 CRI 90。