Philips SON 高壓鈉燈

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

高壓鈉燈,外層為乳白色卵形燈泡

優勢

  • SON 高壓鈉燈系列中,兼具成本效益與可靠性的照明解決方案

功能

  • 蛋形,外部燈泡具白色塗層內裡

  • 高流明效率

應用

  • 道路與住宅照明
  • 裝飾泛光照明
  • 商業與工業照明應用

警告與安全

  • 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC60662、IEC 62035)

  • 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形,請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器,最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內,並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet SON 高壓鈉燈 zh_TW pdf 315.8 kB

視覺效果

Family-Photographs-SON 高壓鈉燈
多種資產 - Visuals