Philips SON-T 高壓鈉燈

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

高壓鈉燈,外層為透明管狀燈泡

優勢

  • SON-T 是一款具成本效益且可靠耐用的高壓鈉光燈解決方案

功能

  • 透明管狀外燈泡

  • 高光效

應用

  • 道路與住宅照明
  • 裝飾泛光照明
  • 商業與工業照明應用
  • 室內外休閒運動設施

警告與安全

  • 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC60662、IEC 62035)

  • 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形,請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器,最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內,並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet SON-T 高壓鈉燈 zh_TW pdf 359.6 kB

視覺效果

Family-Photographs-SON-T 高壓鈉燈
多種資產 - Visuals