Philips MASTER SON-T PIA Plus 高壓鈉燈

產品說明

產品

產品系列資訊

描述

本產品為高壓鈉燈管,採用 透明外管,具有高輸出、品質穩定、以及使用壽命長等特色

優勢

  • 產品採用一流技術製造,具有品質穩定、使用壽命長、高 流明維持率,以及使用期間啟動狀態穩定等特色

  • 節能省電效率高,完全不使用 鉛 (Pb),實為愛護地球首選

功能

  • 可調光

  • 透明外管

應用

  • 道路與住宅照明
  • 裝飾型泛光照明、燈飾
  • 工業區域照明
  • 室內外休閒運動設施
  • 園藝照明

警告與安全

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus 高壓鈉燈 zh_TW pdf 316.2 kB

視覺效果

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus 高壓鈉燈
多種資產 - Visuals